DB 18 UP.1-25,1500
Ultraschall Sensoren
Serie | 18 |
Physikalisches Prinzip | Ultraschall |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 1.500 mm |
Gewindegröße | M8 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 3 -polig |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 25 mm |
Gewindegröße | M18 x 1 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Messing vernickelt |
Nettogewicht | 30 g |
Schutzart | IP 65 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272890 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |