D9-V1-G-SGSOSRBZ2
Signalsäule
Serie | D9 |
Art der Signalgebung | optisch und akustisch |
Lebensdauer | > 100.000 h |
Versorgungsspannung UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
Stromaufnahme, max. | 194 mA |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 90 mm x 194 mm x 45 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC |
Nettogewicht | 361 g |
Farbe Gehäuse | weiß |
Art der Befestigung, anlagenseitig | schraubbar / vertikal |
Art des Leuchtmittels | LED/24V |
Kalottenmodule | 3 Stück vorkonfektioniert |
Signalbild | Dauerlicht |
Abstrahlwinkel | 180° |
Reihenfolge der Module (aufsteigend) | grün, orange, rot |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 50 °C |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen | c UL US |
Tonart | Dauer- oder Pulston |
Tonfrequenz | ca. 2500 Hz |
Schalldruck | 70 ... 90 dB |
Anzahl der Töne | 2 St. |
Zolltarifnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |