CSL710-T40-930.A-M12
Lichtvorhang Sender
Serie | 710 |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Sender |
beinhaltet | 2 St. Nutensteine BT-NC |
Applikation | Präzise Objekterkennung |
Sonderausführung | Diagonalstrahlabtastung Kreuzstrahlabtastung Parallelstrahlabtastung |
Betriebsreichweite | 0,3 ... 7 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Grenzreichweite | 0,2 ... 9 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Messfeldlänge | 930 mm |
Anzahl Strahlen | 24 St. |
Strahlabstand | 40 mm |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 940 nm |
Sendesignalform | gepulst |
Minimaler Objektdurchmesser | 50 mm |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 215 mA, Die angegebenen Werte beziehen sich auf das Gesamtpaket, bestehend aus Sender um Empfänger. |
Bereitschaftsverzögerung | 400 ms |
Zykluszeit | 1,12 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Steckerabgang | axial |
Funktion | Spannungsversorgung Sync-Eingang Verbindung zum Empfänger |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 35,4 mm x 1.033 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 1.100 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Nut-Montage über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |