CSL710-R40-610.A/L-M12

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50128968

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 710
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
beinhaltet 2 St. Nutensteine BT-NC
Applikation Präzise Objekterkennung
Sonderausführung Diagonalstrahlabtastung
Kreuzstrahlabtastung
Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite 0,3 ... 7 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0,2 ... 9 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Messfeldlänge 610 mm
Anzahl Strahlen 16 St.
Strahlabstand 40 mm
Minimaler Objektdurchmesser 50 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 165 mA, Die angegebenen Werte beziehen sich auf das Gesamtpaket, bestehend aus Sender um Empfänger.
Ausgangsstrom, max. 100 mA
Eingangswiderstand 6.000 Ω
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 4 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Spannungsart, Ausgänge DC
Schaltspannung, Ausgänge typ. UB / 0 V
Spannungsart, Eingänge DC
Schaltspannung, Eingänge high: ≥6V
low: ≤ 4 V
Aktivierungs-/Sperrverzögerung 0 ... 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 400 ms
Zykluszeit 1 ms
Ansprechzeit pro Strahl 30 µs
Art IO-Link
COM-Mode COM2
COM3
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spezifikation V1.0.1
V1.1
Prozessdaten IN 2 Byte
Prozessdaten OUT 2 Byte
Art IO-Link
Funktion Konfiguration/Parametrierung über Software
Service
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Steckerabgang axial
Funktion Konfigurationsschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Verbindung zum Sender
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 54,8 mm x 713 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 800 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Nut-Montage
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
OLED-Display
Anzahl der LED 2 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Teach-in
Bedienelemente Folientastatur
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CAD Modell - . - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf