CSL710-R20-2550.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Serie | 710 |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Empfänger |
Applikation | Präzise Objekterkennung |
Sonderausführung | Diagonalstrahlabtastung Kreuzstrahlabtastung Parallelstrahlabtastung |
Betriebsreichweite | 0,3 ... 7 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Grenzreichweite | 0,2 ... 9 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Messfeldlänge | 2.550 mm |
Anzahl Strahlen | 128 St. |
Strahlabstand | 20 mm |
Minimaler Objektdurchmesser | 30 mm |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 435 mA, Die angegebenen Werte beziehen sich auf das Gesamtpaket, bestehend aus Sender um Empfänger. |
Ausgangsstrom, max. | 100 mA |
Eingangswiderstand | 6.000 Ω |
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 4 St. |
Art | Ein-/Ausgänge wählbar |
Spannungsart, Ausgänge | DC |
Schaltspannung, Ausgänge | typ. UB / 0 V |
Spannungsart, Eingänge | DC |
Schaltspannung, Eingänge | high: ≥6V low: ≤ 4 V |
Aktivierungs-/Sperrverzögerung | 0 ... 1 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 400 ms |
Zykluszeit | 4,24 ms |
Ansprechzeit pro Strahl | 30 µs |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM2 COM3 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Spezifikation | V1.0.1 V1.1 |
Prozessdaten IN | 2 Byte |
Prozessdaten OUT | 2 Byte |
Art | IO-Link |
Funktion | Konfiguration/Parametrierung über Software Service |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Steckerabgang | axial |
Funktion | Konfigurationsschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Verbindung zum Sender |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 54,8 mm x 2.633 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 2.550 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Nut-Montage über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED OLED-Display |
Anzahl der LED | 2 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software Teach-in |
Bedienelemente | Folientastatur |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |