CSL505-R12.5-788-VB-M8

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50131620

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon
Serie 505
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
Applikation Präzise Objekterkennung
Sonderausführung Diagonalstrahlabtastung
Kreuzstrahlabtastung
Parallelstrahlabtastung
Teach-Eingang
Warnausgang
Betriebsreichweite 0,3 ... 5 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Messfeldlänge 787,5 mm
Anzahl Strahlen 64 St.
Strahlabstand 12,5 mm
Minimaler Objektdurchmesser 15 mm
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 150 mA
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Zykluszeit 68 ms
Ansprechzeit pro Strahl 1.000 µs
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Teach-Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 10 mm x 27 mm x 960 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 349 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
über Pinbelegung
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 65 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk EN 60947-5-2 (deutsche Fassung)
Zolltarifnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - zip
Beipackzettel - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - pdf