CRT 20B M/N-12-001-S12

Farbtaster

Artikelnummer: 50109594

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
CRT 448.L3/222-M12
Farbtaster
Artikelnummer: 50121291
  • Serie: 448
  • Applikation: Erkennung von drei Farben
  • Betriebsreichweite, max.: 18 ... 22 mm
  • Lichtquelle: LED, weiß
Artikelnummer: 50121291

Sofort verfügbar

Serie 20B
Applikation Erkennung von einer Farbe
Sonderausführung Autokollimation
Teach-Eingang
Betriebsreichweite 9,5 ... 15,5 mm
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle LED, RGB
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 2 mm x 4 mm
Lichtflecklage längs
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Leerlaufstrom 0 ... 80 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 6.000 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 400 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Sacklochgewinde
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Folientastatur
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf