CML720i-T10-620.A-M12-EX
Lichtvorhang Sender
Serie | 720 |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Sender |
beinhaltet | 2 St. Nutensteine BT-NC |
Applikation | Objektvermessung |
Sonderausführung | Diagonalstrahlabtastung Ex-Geschützt Kreuzstrahlabtastung Parallelstrahlabtastung |
Betriebsreichweite | 0,3 ... 7 m |
Messfeldlänge | 620 mm |
Anzahl Strahlen | 620 St. |
Strahlabstand | 10 mm |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Minimaler Objektdurchmesser | 20 mm |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Zykluszeit | 2,32 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Steckerabgang | axial |
Funktion | Spannungsversorgung Sync-Eingang Verbindung zum Empfänger |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 30,7 mm x 40,3 mm x 653 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
Ex-Zone | 2 22 |
Ex-Gerätegruppe | II |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |