BTU D12M.5-100

Montagesystem

Artikelnummer: 424900

Sofort verfügbar

Geeignet für Produktgruppe Rundstangenbefestigungen
Geeignet für BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 12 mm x 100 mm
Normbezeichnung Befestigungsteil Edelstahl V2A
Nettogewicht 90 g
Farbe Gehäuse silber
Ausführung des Befestigungsteils Rundstange 12 mm
Art der Befestigung, anlagenseitig klemmbar
Art der Befestigung, geräteseitig klemmbar
Art des Befestigungsteils starr
Werkstoff Befestigungsteil Edelstahl
Zolltarifnummer 39269097
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015