BTU 0300M-W
Befestigungsteil
Geeignet für Produktgruppe | Barcode Positioniersysteme |
Geeignet für | Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 55 mm x 57 mm x 14 mm |
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Aluminium |
Nettogewicht | 115 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung |
Art der Befestigung, geräteseitig | Nut-Montage für M4-Schrauben geeignet klemmbar |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Schwingungsdämpfung | Nein |
Zolltarifnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |