BT-2P45
Halterung
beinhaltet | 2 St. BT-P45 |
Geeignet für Produktgruppe | Sicherheits-Lichtvorhänge |
Geeignet für | Sicherheits-Lichtvorhänge ELC100 |
Bohrung 1, Durchmesser | M6 |
Bohrung 2, Durchmesser | M6 |
Nettogewicht | 191 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Klemmhalter |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Nut-Montage |
Art der Befestigung, geräteseitig | Nut-Montage |
Art des Befestigungsteils | Geeignet für Montage in Gerätesäulen UDC-S2, DC-S2 klemmbar |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Zolltarifnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |