BT 21

Befestigungsteil

Artikelnummer: 50037473

Sofort verfügbar

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
BT 20-D10
Befestigungsteil
Artikelnummer: 50111391
  • Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem
  • Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 10 mm
  • Werkstoff Befestigungsteil: Metall
Artikelnummer: 50111391

Sofort verfügbar

Geeignet für Produktgruppe Stationäre Barcodeleser
Geeignet für Barcodeleser Serie BCL 2x
Nettogewicht 246 g
Art der Befestigung, anlagenseitig Befestigungsgewinde
Art der Befestigung, geräteseitig zum einschieben
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Schwingungsdämpfung Nein
Zolltarifnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015