BK7 KB-097- 6000- 4

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50011656

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Applikation Chemikalienbeständig
Betriebsspannung 30 V AC/DC
Art des Anschlusses Ventilstecker
Rundstecker, LED Nein
Polzahl 4 -polig
Ausführung gewinkelt
Typ female
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 4 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Nein
Leitungslänge 6.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
EPLAN Makro - edz