BK7 KB-092-12000- 6
Anschlussleitung
Applikation | Chemikalienbeständig |
Betriebsspannung | 30 V AC/DC |
Art des Anschlusses | Normstecker |
Rundstecker, LED | Nein |
Polzahl | 6 -polig |
Ausführung | gewinkelt |
Typ | female |
Art des Anschlusses | offenes Ende |
Anzahl Adern | 6 St. |
Farbe Mantel | schwarz |
Geschirmt | Nein |
Leitungslänge | 12.000 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Schleppkettentauglichkeit | Nein |
Nettogewicht | 486 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |