BCL 148 V 340 B
Stationärer Barcodeleser
Serie | BCL 148 |
Softwarefunktionen | Fokuseinstellung |
Codearten lesbar | 2/5 IATA 2/5 Industrial 2/5 Interleaved Add-On (EAN) Codabar Code 39 Code 128 EAN/UPC EAN 128 Pharma Code |
Scanrate, typisch | 750 scans/s |
Lesedistanz | 30 ... 310 mm |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 650 nm |
Laser Klasse | 1, nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Modulgröße | 0,127 ... 0,5 mm |
Lesetechnik | Linienscanner |
Scanrate | 750 scans/s |
Strahlablenkung | über rotierendes Polygonrad |
Lichtstrahlaustritt | seitlich |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 9 W |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Art | RS 232, RS 485 |
Funktion | Host-Schnittstelle |
Funktion | Host-Schnittstelle |
Art | RS 232 |
Funktion | Service |
Übertragungsgeschwindigkeit | 9.600 bit/s |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Datenschnittstelle Signal IN Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Leitungslänge | 900 mm |
Typ | male |
Polzahl | 15 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 71 mm x 38 mm x 118,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 615 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Sacklochgewinde |
Umgebungstemperatur Betrieb | 5 ... 40 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 ... 85 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | CSA UL |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61326-1 |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |