BCB G40 H47 ML C
Markenlabel
Art | Markenlabel |
Abmessung (H x L) | 47 mm x 40 mm |
Rastermaß | 40 mm |
Kodierung | CC1 |
Mechanische Eigenschaften | UV-beständig bedingt chemikalienbeständig feuchtigkeitsbeständig kratzfest wischfest |
Kleber | Acrylatkleber |
Kleberstärke | 0,1 mm |
Herstellungsverfahren | Digitaldruck |
Chemische Beständigkeit (bei 23 °C über 24 h) | Dieselöl Heptan Testbenzin Trafoöl |
Aushärtung | 72 h |
Oberflächenschutz | Polyester, matt |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 120 °C |
Verarbeitungstemperatur | 0 ... 45 °C |
Empfohlene Verarbeitungstemperatur | 10 ... 25 °C |
Beständigkeit | Feuchtigkeit Salzsprühnebel (150 h/5 %) UV-Licht |
Temperaturbeständigkeit | -40 ... 120 °C |
Beschaffenheit Untergrund | fettfrei glatt sauber trocken |
Zolltarifnummer | 48211010 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |