Base IT 1472g

Basisstation

Artikelnummer: 50143595

Sofort verfügbar

Icon Icon
Art Basisstation
Geeignet für Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1472g
Versorgungsspannung UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Art PS/2
RS 232
USB
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Bluetooth-Reichweite Klasse 2
Bluetooth-Version 4.2
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses RJ41
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klinkenbuchse
Art des Anschlusses Bluetooth
Abmessung (B x H x L) 100 mm x 84 mm x 132 mm
Gehäuse Kunststoff UL 94-V0
Nettogewicht 200 g
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 60 °C
Zolltarifnummer 85176200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Konformitätserklärung CE - pdf