AMS 307i 40

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50137593

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie AMS 300i
Applikation Auffahrsicherung von Kränen / Portalkränen
Positionierung von Galvanikanlagen
Positionierung von Regalbediengeräten
Positionierung von Schubkids und Verschiebewagen
Bestellhinweis Reflexfolie muss separat bestellt werden
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 40 mm [40.000 mm]
Messwertberechnungszeit 8 ms
Messbereich 200 ... 40.000 mm
Auflösung 0,001 ... 10 mm
Genauigkeit 2 mm
Reproduzierbarkeit (3 Sigma) 0,9 mm
Messwertausgabe 1,7 ms
Verfahrgeschwindigkeit max. 10 m/s
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Art SSI
Taktfrequenz 50 ... 800 kHz
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät PWR
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät SSI
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung B-kodiert
Funktion Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät SERVICE
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink- und Alu-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 2.450 g
Bedienelemente Folientastatur
Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf