AMS 108i 120 BTA
Optischer Positionssensor
Serie | AMS 100i |
Applikation | Auffahrsicherung von Kränen / Portalkränen Positionierung von Galvanikanlagen Positionierung von Regalbediengeräten Positionierung von Schubkids und Verschiebewagen |
Bestellhinweis | Reflexfolie muss separat bestellt werden |
Lichtquelle | Laser, rot |
Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Max. Laserleistung | 0,004 W |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 100 mm [120.000 mm] |
Messbereich | 100 ... 120.000 mm |
Auflösung | 0,001 ... 10 mm |
Genauigkeit | 2 mm, +/- |
Reproduzierbarkeit (3 Sigma), Nahbereich | 0,9 mm (bei Messbereich bis 500 mm) |
Reproduzierbarkeit (3 Sigma), Fernbereich | 0,6 mm (bei Messbereich ab 500 mm) |
Messwertausgabe | 1,7 ms |
Temperaturdrift, absolut (mm/10K) | ≤ 1 mm/10K |
Verfahrgeschwindigkeit max. | 10 m/s |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Art | EtherNet TCP/IP |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | XD1 PWR |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | EtherNet TCP/IP, UDP Serviceschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | XF1 NET / XF0 Service |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 1.100 g |
Bedienelemente | Folientastatur |
Umgebungstemperatur Betrieb | -5 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | UL |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |