AC-SCM8U-BT-L
Sensor-Modul
Geeignet für | Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300 |
Schutzbeschaltung | Keine Angaben |
Isolationswiderstand, min. | 10.000.000.000 Ω |
Strombelastung, max. | 1 A |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Anzahl Anschlüsse | 6 St. |
Funktion | Maschinen-Interface Verbindung mit SPS |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 500 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 1 |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | X1 |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 2 |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | X2 |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 3 |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | X3 |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 4 |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | X4 |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Lokal-Interface Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | X5 |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 22 mm x 28 mm x 235 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PA 6 |
Nettogewicht | 370 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Montageplatte |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 80 °C |
Zolltarifnummer | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |