AC IVS 1048-Fokus

Abdeckhaube

Artikelnummer: 50148551

Sofort verfügbar

Art Abdeckhaube als Einstellwerkzeug für die Fokuslage
Geeignet für IVS 1000i & DCR 1000i
Hinweis Die Abdeckhaube kann nicht mit den Objektiven Lens-S-M12-4F4 und Lens-S-M12-4F8 verwendet werden. Die Sensorschutzart ohne Abdeckhaube beträgt IP40.
Bauform Ring
Dicke 17 mm
Außendurchmesser 45 mm
Werkstoff PMMA (Objektivabdeckung)
PVAL (optische Folie)
Zolltarifnummer 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015