AC D30M-CS
Klemmstück
beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M36 |
Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, zylindrisch |
Geeignet für | Sensoren mit M30-Bauform |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung | 36 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Messing vernickelt |
Farbe Gehäuse | silber |
Ausführung des Befestigungsteils | Klemmhalter |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung schraubbar |
Art der Befestigung, geräteseitig | klemmbar mit Endanschlag zum einschieben |
Art des Befestigungsteils | klemmbar mit Endanschlag |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Zolltarifnummer | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |