A7-V1-DS-M7-T

Signalsäulenelement

Artikelnummer: 50144838

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie A7
Geeignet für Signalsäulenelemente der Serie A7 - Advanced Series
Art der Signalgebung optisch
Lebensdauer > 100.000 h
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, 10 %
Stromaufnahme, max. 70 mA
Hinweise Die einzelnen Farben werden über VCC angesteuert (PNP)
Vertauschungssicher: Die Ansteuerung der Farben erfolgt über PINs, die Position der Kalotte kann somit frei gewählt werden (siehe Betriebsanleitung).
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 70 mm x 50 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 109 g
Art der Befestigung Bajonettsystem
Art des Leuchtmittels LED/24V
Anzeige der Kalottenfarben 7 auswählbare Farben
Signalbild Dauer- oder Blinklicht
Abstrahlwinkel 360°
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 60 °C
Schutzart IP 66
Zulassungen CE
CSA
Zolltarifnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
3D-CAD Modell - Single lens - zip
3D-CAD Modell - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
3D-CAD Modell - One calottes with 100mm foot adapter - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - c CSA US - pdf