A7-MW2.5
Signalsäulenelement
Serie | A7 |
beinhaltet | 4 St. Federring M5 / Edelstahl 4 St. Scheibe A5,3 / Edelstahl 4 St. Sechskantmutter M5 / Edelstahl 4 St. Zylinderschraube M5 x 20 / Edelstahl |
Geeignet für | Signalsäulenelemente der Serie A7 - Advanced Series |
Bauform | L-Form |
Abmessung (B x H x L) | 74 mm x 70 mm x 67 mm |
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | V2A |
Nettogewicht | 151 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Winkel L-Form |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung |
Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
Art des Befestigungsteils | starr |
Werkstoff Befestigungsteil | Edelstahl |
Zolltarifnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371233 |
ECLASS 8.0 | 27371233 |
ECLASS 9.0 | 27371232 |
ECLASS 10.0 | 27371233 |
ECLASS 11.0 | 27371233 |
ECLASS 12.0 | 27371233 |
ECLASS 13.0 | 27371233 |
ECLASS 14.0 | 27371233 |
ECLASS 15.0 | 27371233 |
ETIM 5.0 | EC001153 |
ETIM 6.0 | EC001153 |
ETIM 7.0 | EC001153 |
ETIM 8.0 | EC001153 |
ETIM 9.0 | EC001153 |
ETIM 10.0 | EC001153 |