ZK T/4.01-S12

Zeitmodul

Artikelnummer: 50037114

Sofort verfügbar

Icon Icon
Sonderausführung Teach-Eingang
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 150 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Signal OUT
Anzugsverzögerung 40 ms
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 20 mm x 60 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PBTP / PA
Nettogewicht 15 g
Farbe Gehäuse schwarz
transparent
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zolltarifnummer 90291000
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Datenblatt - pdf
Zertifikat - pdf