VSU 12/4.4
Klebestellenkontrolle Verstärker
Serie | 12 |
Physikalisches Prinzip | Ultraschall |
Applikation | Klebestellenkontrollen |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Funktion | Klebestelle erkannt |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Funktion | Schwachsignal. |
Schaltfrequenz | 200 Hz |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 84 mm x 37 mm x 98 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Nettogewicht | 400 g |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272890 |
ECLASS 8.0 | 27272890 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ECLASS 10.0 | 27272892 |
ECLASS 11.0 | 27272892 |
ECLASS 12.0 | 27272892 |
ECLASS 13.0 | 27272892 |
ECLASS 14.0 | 27272892 |
ECLASS 15.0 | 27272892 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |