UMS 96
Montagesystem
Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, kubisch |
Geeignet für | Sensoren der Serie 96B |
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Stahl, verzinkt |
Nettogewicht | 187 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Montagesystem |
Art der Befestigung, anlagenseitig | für Rundstange 10 mm für Rundstange 12 mm für Rundstange 14 mm für Rundstange 16 mm |
Art der Befestigung, geräteseitig | klemmbar |
Art des Befestigungsteils | drehbar 360° justierbar |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Zolltarifnummer | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |