UMC-1900-S2
Spiegelsäule
Serie | UMC |
beinhaltet | Befestigungssatz für Bodenmontage |
Geeignet für | Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300 |
Typ, Säulen und Spiegel | Umlenkspiegelsäule für Sicherheits-Lichtvorhänge |
Funktionen | Durchgehende Spiegelfläche zur Strahlumlenkung von Sicherheits-Lichtvorhängen Einfache axiale Justage Glasspiegel in Aluminium-Strangpressprofil Selbsttätige Rückstellung nach mechanischen Stößen durch spezielle Federelemente justierbar, 3 Richtungen |
Abmessung (B x H x L) | 160 mm x 1.960 mm x 149 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Nettogewicht | 7.940 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 schwarz, RAL 9005 |
Art der Befestigung | Bodenbefestigung Montageplatte |
Mechanische Rückstellfunktion | Ja |
Außenmontage von Zubehör | hinten |
Spiegellänge | 1.870 mm |
Zolltarifnummer | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |