UM60-450

Umlenkspiegel

Artikelnummer: 529604

Sofort verfügbar

Serie UM
Typ, Säulen und Spiegel Rückseitiger Umlenkspiegel
Abmessung (B x H x L) 25 mm x 68 mm x 520 mm
Nettogewicht 1.000 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Drehhalterung
Nut-Montage
Geeignet für Sensor Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
Schutzfeldhöhe bis 450 mm
Spiegellänge 510 mm
Zolltarifnummer 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD Modell - zip