TL305-ROGB-BZ-M12
Signalsäule
Serie | TL 305 |
beinhaltet | 1x Gummi-Flachdichtung 1x M30 Mutter |
Art der Signalgebung | optisch und akustisch |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC |
Stromaufnahme, max. | 180 mA |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 5 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 24 V |
Schaltspannung low, max. | 0 V |
Spannungsart | DC |
Belegung | Anschluss 1, Pin 1 |
Funktion | Leuchtfarbe (grün) durch Ansteuerung des Pins |
Belegung | Anschluss 1, Pin 2 |
Funktion | Leuchtfarbe (orange) durch Ansteuerung des Pins |
Belegung | Anschluss 1, Pin 5 |
Funktion | Leuchtfarbe (blau) durch Ansteuerung des Pins |
Belegung | Anschluss 1, Pin 6 |
Funktion | Leuchtfarbe (rot) durch Ansteuerung des Pins |
Belegung | Anschluss 1, Pin 8 |
Funktion | Akustisches Signal (Buzzer) durch Ansteuerung des Pins |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Leuchtfarbe durch Ansteuerung der Pins Signal IN Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 50,6 mm x 231 mm |
Gewindegröße | M30 x 1,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium eloxiert |
Werkstoff Leuchtfläche | Kunststoff, Polycarbonat |
Nettogewicht | 350 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art des Leuchtmittels | LED/24V |
Kalottenmodule | 4 Stück vorkonfektioniert |
Signalbild | Dauerlicht |
Abstrahlwinkel | 360° |
Reihenfolge der Module (aufsteigend) | blau, grün, orange, rot |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | 0 ... 50 °C |
Schutzart | IP 20 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | UL |
Tonart | Dauerton |
Schalldruck | 95 dB |
Anzahl der Töne | 1 St. |
Zolltarifnummer | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |