TL305-ROG-M12

Signalsäule

Artikelnummer: 50149103

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie TL 305
beinhaltet 1x Gummi-Flachdichtung
1x M30 Mutter
Art der Signalgebung optisch
Versorgungsspannung UB 24 V, DC
Stromaufnahme, max. 140 mA
Anzahl digitaler Schalteingänge 3 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 24 V
Schaltspannung low, max. 0 V
Spannungsart DC
Belegung Anschluss 1, Pin 1
Funktion Leuchtfarbe (rot) durch Ansteuerung des Pins
Belegung Anschluss 1, Pin 4
Funktion Leuchtfarbe (grün) durch Ansteuerung des Pins
Belegung Anschluss 1, Pin 5
Funktion Leuchtfarbe (orange) durch Ansteuerung des Pins
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Leuchtfarbe durch Ansteuerung der Pins
Signal IN
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 50,6 mm x 165 mm
Gewindegröße M30 x 1,5 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium eloxiert
Werkstoff Leuchtfläche Kunststoff, Polycarbonat
Nettogewicht 270 g
Farbe Gehäuse grau
Art des Leuchtmittels LED/24V
Kalottenmodule 3 Stück vorkonfektioniert
Signalbild Dauerlicht
Abstrahlwinkel 360°
Reihenfolge der Module (aufsteigend) grün, orange, rot
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung 0 ... 50 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen UL
Zolltarifnummer 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf