TKS 40x60.A

Set Reflektor

Artikelnummer: 50125455

Sofort verfügbar

beinhaltet 10 St.
Bauform rechteckig
Tripelgröße 2,3 mm
Montagemaß Breite 40,4 mm
Montagemaß Höhe 60 mm
Montagemaß Dicke 7,2 mm
Reflexionsfläche Höhe 55,8 mm
Reflexionsfläche Breite 36,8 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA8N
Struktur aktive Fläche Triple
Nettogewicht 36 g
Art der Befestigung klebbar
schraubbar
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD Modell - zip