TKS 40x60.1.AF

Reflektor

Artikelnummer: 50120538

Sofort verfügbar

Sonderausführung Antibeschlagbeschichtung
Bauform rechteckig
Tripelgröße 2,3 mm
Montagemaß Breite 40 mm
Montagemaß Höhe 60 mm
Montagemaß Dicke 7,2 mm
Reflexionsfläche Höhe 56 mm
Reflexionsfläche Breite 37 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA8N
Struktur aktive Fläche Triple
Beschichtung Antibeschlag
Nettogewicht 12 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
klebbar
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 65 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467