TFM 05 1625.210
Transponder
Serie | TFM |
Geeignet für | RFM |
Chip | NXP ICODE SLI |
Arbeitsfrequenz | 13,56 MHz |
Speichergröße | 256 B |
Speicherblock | 64 St. |
Speichertyp | EEPROM |
Anzahl Schreibzyklen | 10 hoch 5 |
Anzahl Lesezyklen | unbegrenzt |
Gültiges Normenwerk | ISO 15693 |
Schutzart | IP 68 IP 69K |
Bauform | Scheibe |
Dicke | 6 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Innendurchmesser | 5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | LCP (Liquid Crystal Polymer) |
Nettogewicht | 16,9 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 150 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung, zeitbegrenzt | -40 ... +250 °C = 1000 h oder 1000 Zyklen |
Zolltarifnummer | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |