TFI 03 1101.120
Transponder
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | TFI |
Geeignet für | RFI |
Chip | EM4102 |
Arbeitsfrequenz | 0,125 MHz |
Speichergröße | 8 B |
Speicherblock | 1 St. |
Gültiges Normenwerk | ISO 15693 |
Schutzart | IP 65 |
Bauform | Scheibe |
Dicke | 2,1 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Innendurchmesser | 3,2 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC |
Nettogewicht | 2,8 g |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 90 °C |
Zolltarifnummer | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |