SYS-HAMT-P1-000-002
Sicherheits-Schaltgerät
Applikation | X-Muting und 2 x X-Muting als Ersatz für MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx |
Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Dynamische Schützkontrolle (EDM), wählbar Meldeausgang Muting Meldeausgang Systemfehler Muting-Zeitüberwachung (10 min / 100 h) PC-Diagnoseschnittstelle Querschlussüberwachung Statische Schützkontrolle (EDM) |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | bis 4 (je nach Kategorie der vorgeschalteten Schutzeinrichtung), EN ISO 13849 |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 3 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Spannungsart | AC/DC |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Anschließbare Sicherheitssensoren (AOPDs) | bis zu 2 AOPD Typ 4 |
Anschließbare elektromechanische Sicherheitseinrichtungen | NOT-HALT Befehlsgeräte, 1- bzw. 2-kanalig Sicherheits-Schalter |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 67,5 mm x 99 mm x 111,5 mm |
Nettogewicht | 340 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Anzahl anschließbarer AOPD Typ 4, Kategorie 4 | 2 St. |
Anzahl zusätzlich anschließbarer Sicherheits-Schalter, Kategorie 4 | 2 |
Schutzart | IP 20 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |