SLSSR 46B.8-S12

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50108538

Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
SLS46C-40.K28-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50121909
  • Serie: 46C
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 40 m
  • Lichtquelle: LED, rot
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50121909

Sofort verfügbar

Serie 46
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Sonderausführung Aktivierungseingang
Typ 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 407 Jahre, EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 2, EN ISO 13849
Betriebsreichweite 0 ... 40 m
Grenzreichweite 0 ... 44 m
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 624 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Schutzbeschaltung Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl Aktivierungseingänge 1 St.
Schaltfrequenz 100 Hz
Ansprechzeit 5 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 50 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 60 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen TÜV Süd
c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Betriebsanleitung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - TÜV Nord - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf