SLSER 8/66-S12

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 50038792

Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Serie 8
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
Typ 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 Jahre, EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 2, EN ISO 13849
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Spannungsart DC
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 200 Hz
Ansprechzeit 2,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 70 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen TÜV Nord
c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
3D-CAD Modell - SLSR 8 - zip
Application Note Substitutes - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Nord - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf