SLS46CI-40.K28
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Serie | 46C |
Funktionen | Aktivierungseingang |
Typ | 2, IEC/EN 61496, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B, In Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B |
SIL | 1, IEC 61508, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B, In Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B |
SILCL | 1, IEC/EN 62061, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B, In Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008, In Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B |
MTTFd | 400 Jahre, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3E-10 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 2, EN ISO 13849, In Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B |
Betriebsreichweite | 0,5 ... 40 m |
Grenzreichweite | 0,5 ... 48 m |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 940 nm |
Sendesignalform | gepulst |
LED-Gruppe | 1 |
Öffnungswinkel, max. | -5 ... 5 ° |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 %, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 40 mA |
Anzahl Aktivierungseingänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
Schaltspannung high, min. | 8 V |
Schaltspannung low, max. | 1,5 V |
Aktivierungs-/Sperrverzögerung | 1 ms |
Eingangswiderstand | 10.000 Ω, -30 ... 30 % |
Schaltzustand active | high |
Schaltfrequenz | 250 Hz |
Ansprechzeit | 2,5 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal IN Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Aderzahl | 4 -adrig |
Aderquerschnitt | 0,21 mm² |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-PBT |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 50 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III, Bemessungsspannung 50 V |
Zulassungen | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |