SLE46CI-40.K4/4P

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 50126331

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 46C
Funktionen Ausrichtanzeige
Diagnoseausgang
Typ 4, IEC/EN 61496, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB
SIL 3, IEC 61508, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB
SILCL 3, IEC/EN 62061, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1:2008, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB
MTTFd 900 Jahre, EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849:2008, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltspannung high, min. 22 V
Schaltspannung low, max. 2 V
Schaltspannung, typ. 23 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Funktion Diagnoseausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Funktion Schaltausgang
Schaltfrequenz 250 Hz
Ansprechzeit 2,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,21 mm²
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-PBT
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 100 g
Farbe Gehäuse gelb
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III, Bemessungsspannung 50 V
Zulassungen c TÜV NRTL US
c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Application Note - PLd with SLS46C-K4 and a Safety PLC - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf