SLE46CI-40.K4/4P-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Serie | 46C |
Funktionen | Ausrichtanzeige Diagnoseausgang |
Typ | 4, IEC/EN 61496, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB |
SIL | 3, IEC 61508, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB |
SILCL | 3, IEC/EN 62061, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1:2008, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB |
MTTFd | 900 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849:2008, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 %, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 15 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltspannung high, min. | 22 V |
Schaltspannung low, max. | 2 V |
Schaltspannung, typ. | 23 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | dunkelschaltend |
Funktion | Diagnoseausgang |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Funktion | Schaltausgang |
Schaltfrequenz | 250 Hz |
Ansprechzeit | 2,5 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 4 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-PBT |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 50 g |
Farbe Gehäuse | gelb |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III, Bemessungsspannung 50 V |
Zulassungen | c TÜV NRTL US c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |