S400-M4M12-B
Sicherheits-Scharnierschalter
Serie | S400 |
Funktionen | Mechanisches Scharnier mit integriertem Sicherheits-Schalter Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1 Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung nach EN ISO 14119 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 Anzahl Zyklen |
Gebrauchskategorie bei DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Gebrauchskategorie bei AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Kontaktbestückung | 2NC + 1NO |
Kontaktöffnung | kraftschlüssig, zwangsweise |
Kurzschlussschutz | 500 V, 2 A, Typ gG, IEC 60269-1 |
Bemessungsisolationsspannung | 30 V AC, 36 V DC |
Konventioneller thermischer Strom, max. | 2 A |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Kontaktanschluss |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | ZAMAK |
Werkstoff elektrischer Kontakt | Silberlegierung |
Nettogewicht | 300 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Montageplatte |
Seite der Leitungseinführung | von unten (bei Linksmontage) |
Schaltertyp | Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119 |
Schaltprinzip | Schleichkontakt |
Belastung axial | 1.500 N·m |
Belastung radial | 1.000 N·m |
Belastung torsional | 25 N·m |
Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1 |
Betätigungshäufigkeit, max. | 1.200 pro Stunde, IEC 6047-5-1 |
Betätiger, intern | Sicherheits-Schalter im Scharnier, gekapselt |
Betätigungsweg (Winkel) bei Zwangstrennung | 4 N, ab eingestelltem Schaltpunkt |
Betätigungswinkel, max. | 180 ° |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 80 °C |
Verschmutzungsgrad | 3, EN 60947-1 |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Zulassungen | IMQ c UL US |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27270609 |
ECLASS 9.0 | 27270609 |
ECLASS 10.0 | 27270609 |
ECLASS 11.0 | 27270609 |
ECLASS 12.0 | 27272608 |
ECLASS 13.0 | 27272608 |
ECLASS 14.0 | 27272608 |
ECLASS 15.0 | 27272608 |
ETIM 5.0 | EC002591 |
ETIM 6.0 | EC002591 |
ETIM 7.0 | EC002591 |
ETIM 8.0 | EC002591 |
ETIM 9.0 | EC002591 |
ETIM 10.0 | EC002591 |