S300-M0C3-M20-31
Sicherheits-Positionsschalter
Serie | S300 |
Funktionen | Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1 Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung nach EN ISO 14119 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
B10d | 40.000.000 Anzahl Zyklen |
Gebrauchskategorie bei DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Gebrauchskategorie bei AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Kontaktbestückung | 1NC + 1NO |
Kontaktöffnung | kraftschlüssig, zwangsweise |
Kurzschlussschutz | 500 V, 10 A, Typ aM, IEC 60269-1 |
Berührungsschutz | Erdung |
Bemessungsisolationsspannung | 500 V AC, 600 V DC |
Konventioneller thermischer Strom, max. | 10 A |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Anzahl Leitungseinführungen | 3 St. |
Funktion | Kontaktanschluss |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 4 -polig |
Anschlussquerschnitte | 1 x 0,5 mm² bis 2 x 2,5 mm², Litze |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 56 mm x 33 mm x 88 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | ZAMAK |
Werkstoff elektrischer Kontakt | Silberlegierung |
Nettogewicht | 300 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Leitungseinführung | M20 x 1,5 |
Schaltertyp | Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119 |
Schaltprinzip | Sprungkontakt |
Schaltrichtung | beidseitig einseitig |
Anfahrbetätigungsrichtungen | 4 x seitlich (90°) 360° |
Anfahrgeschwindigkeit bei Anstellwinkel 15° | 0,00007 ... 2,5 m/s |
Anfahrgeschwindigkeit bei Anstellwinkel 30° | 0,00007 ... 1,5 m/s |
Anfahrgeschwindigkeit bei Anstellwinkel 45° | 0,00007 ... 1 m/s |
Anfahrgeschwindigkeit bei Anstellwinkel 60° | 0,00007 ... 0,75 m/s |
Mechanische Lebensdauer | 20.000.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1 |
Betätigungshäufigkeit, max. | 3.600 pro Stunde, IEC 6047-5-1 |
Betätiger | Rollenbetätiger mit Hebel |
Betätiger Breite | 20 mm |
Betätiger Länge | 40 mm |
Betätigungskraft, min. (Drehmoment) | 0,1 N·m |
Betätigeraufnahme | lang |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 80 °C |
Verschmutzungsgrad | 3, EN 60947-1 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen | IMQ c UL US |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272601 |
ECLASS 8.0 | 27272601 |
ECLASS 9.0 | 27272601 |
ECLASS 10.0 | 27272601 |
ECLASS 11.0 | 27272601 |
ECLASS 12.0 | 27272601 |
ECLASS 13.0 | 27272601 |
ECLASS 14.0 | 27272601 |
ECLASS 15.0 | 27272601 |
ETIM 5.0 | EC000030 |
ETIM 6.0 | EC000030 |
ETIM 7.0 | EC000030 |
ETIM 8.0 | EC000030 |
ETIM 9.0 | EC000030 |
ETIM 10.0 | EC000030 |