S200-M4C1-M12
Sicherheits-Schalter
Serie | S200 |
Funktionen | Mechanisch kodierte Verriegelungseinrichtung der Bauart 2 gemäß EN ISO 14119 Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | bis inkl. e, EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 Anzahl Zyklen |
Gebrauchskategorie bei DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Gebrauchskategorie bei AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Kontaktbestückung | 2NC + 1NO |
Kontaktöffnung | kraftschlüssig, zwangsweise |
Kurzschlussschutz | 500 V, 2 A, Typ gG, IEC 60269-1 |
Berührungsschutz | Erdung |
Bemessungsisolationsspannung | 30 V AC, 36 V DC |
Konventioneller thermischer Strom, max. | 2 A |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Kontaktanschluss |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 40 mm x 38 mm x 109,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | ZAMAK |
Werkstoff elektrischer Kontakt | Silberlegierung |
Nettogewicht | 310 g |
Farbe Gehäuse | grau rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Schaltertyp | Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119 |
Schaltprinzip | Schleichkontakt |
Anfahrbetätigungsrichtungen | 1 x oben 4 x seitlich (90°) |
Anfahrgeschwindigkeit | 0 ... 0,5 m/s |
Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1 |
Betätigungshäufigkeit, max. | 3.600 pro Stunde, IEC 6047-5-1 |
Betätiger, extern | Serie AC-AHxx, gerade, gewinkelt, federnd, justierbar |
Auszugskraft, Betätiger entriegelt | 10 N |
Betätigungsweg bei Zwangstrennung | 8,8 mm |
Rückstoßtoleranz | 4,5 mm |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 80 °C |
Verschmutzungsgrad | 3, EN 60947-1 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen | IMQ c UL US |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272602 |
ECLASS 8.0 | 27272602 |
ECLASS 9.0 | 27272602 |
ECLASS 10.0 | 27272602 |
ECLASS 11.0 | 27272602 |
ECLASS 12.0 | 27272602 |
ECLASS 13.0 | 27272602 |
ECLASS 14.0 | 27272602 |
ECLASS 15.0 | 27272602 |
ETIM 5.0 | EC002592 |
ETIM 6.0 | EC002592 |
ETIM 7.0 | EC002592 |
ETIM 8.0 | EC002592 |
ETIM 9.0 | EC002592 |
ETIM 10.0 | EC002592 |