S20-P3C1-FH
Sicherheits-Schalter
Serie | S20 |
Funktionen | Verriegelungseinrichtung mit mechanisch betätigtem Positionsschalter der Bauart 2 mit niedrig kodiertem Betätiger gemäß DIN EN ISO 14119 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 Anzahl Zyklen |
Gebrauchskategorie bei DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1 |
Gebrauchskategorie bei AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Kontaktbestückung | 2NC |
Kontaktöffnung | kraftschlüssig, zwangsweise |
Kurzschlussschutz | 500 V, 10 A, Typ aM, IEC 60269-1 |
Bemessungsisolationsspannung | 500 V AC, 600 V DC |
Konventioneller thermischer Strom, max. | 10 A |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Anzahl Leitungseinführungen | 1 St. |
Funktion | Kontaktanschluss |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 4 -polig |
Anschlussquerschnitte | 1 x 0,5 mm² bis 2 x 2,5 mm², Litze |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend |
Werkstoff elektrischer Kontakt | Silberlegierung |
Nettogewicht | 93 g |
Farbe Gehäuse | rot schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Leitungseinführung | PG 13,5 |
Schaltertyp | Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119 |
Schaltprinzip | Schleichkontakt |
Anfahrbetätigungsrichtungen | 1 x oben 4 x seitlich (90°) |
Anfahrgeschwindigkeit | 0 ... 0,5 m/s |
Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1 |
Betätigungshäufigkeit, max. | 3.600 pro Stunde, IEC 60947-5-1 |
Betätiger, extern | Serie AC-ANxx: gerade, gewinkelt, federnd, justierbar |
Auszugskraft, Betätiger entriegelt | 10 N |
Betätigungsweg bei Zwangstrennung | 9 mm |
Rückstoßtoleranz | 4,5 mm |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 80 °C |
Verschmutzungsgrad | 3, EN 60947-1 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen | IMQ c UL US |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272602 |
ECLASS 8.0 | 27272602 |
ECLASS 9.0 | 27272602 |
ECLASS 10.0 | 27272602 |
ECLASS 11.0 | 27272602 |
ECLASS 12.0 | 27272602 |
ECLASS 13.0 | 27272602 |
ECLASS 14.0 | 27272602 |
ECLASS 15.0 | 27272602 |
ETIM 5.0 | EC002592 |
ETIM 6.0 | EC002592 |
ETIM 7.0 | EC002592 |
ETIM 8.0 | EC002592 |
ETIM 9.0 | EC002592 |
ETIM 10.0 | EC002592 |