S-M12A-ET

Stecker

Artikelnummer: 50112155

Sofort verfügbar

Icon
Geeignet für Schnittstelle Ethernet
Überspannungskategorie II
Bemessungsbetriebsstrom 4.000 mA
Bemessungsspannung (DIN EN 60664-1) 250 V
Bemessung-Stoßspannung (DIN EN 60664-1) 2.500 V
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Werkstoff Griffkörper Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Ausführung axial
Verriegelung Verschraubung
Art des Anschlusses Schraubklemme
Anschlussquerschnitte 1 x 0,75 mm²
AWG 18
Geschirmt Ja
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss chemisch vernickelt
Nettogewicht 38 g
Max. Kabeldurchlass 6 ... 8 mm
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 85 °C
Verschmutzungsgrad 3, EN 60947-1
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Konformitätserklärung CE - pdf