RS4-4E

Sicherheits-Laserscanner

Artikelnummer: 520085

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
RSL420-M/CU411-RS4
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer: 53800249
  • Serie: RSL 400
  • Reichweite, max.: 0 ... 4,5 m
  • Anzahl Feldpaare: 8
  • Anzahl OSSDs: 2 St.
Artikelnummer: 53800249

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Serie ROTOSCAN RS4
Funktionspaket Erweitert
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
Anlauftest
Auflösung, wählbar
Horizontale Gefahrbereichssicherung
Warnfeldüberwachung
Zusätzlicher Alarmausgang
vertikale Gefahrstellensicherung
vertikale Zugangssicherung
Überwachte Feldpaarumschaltung
Typ 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 3, EN ISO 13849
Anzahl Schutzfelder 8 St.
Art Feldpaaranwahl über Schalteingänge
Auflösung (einstellbar) 30/40/50/70/150 mm
Minimal einstellbare Reichweite 200 mm
Reichweite bei 30 mm Auflösung 1,6 m
Reichweite bei 40 mm Auflösung 2,2 m
Reichweite bei 50 mm Auflösung 2,8 m
Reichweite bei 70 mm Auflösung 4 m
Reichweite bei 150 mm Auflösung 4 m
Anzahl Feldpaare, umschaltbar 8
Remissionsgrad, min. 1,8 %
Referenzkontur wählbar Ja
Reichweite 0 ... 4 m
Anzahl Warnfelder 8 St.
Winkelbereich 190 °
Winkelauflösung 0,36 °
Reichweite 0 ... 15 m
Objektgröße 150 mm x 150 mm
Remissionsgrad, min. 20 %
Lichtquelle Laser, infrarot
Wellenlänge 905 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Sendesignalform gepulst
Pulsdauer 0,003 µs
Pulspause 40 µs
Wiederholfrequenz 25 kHz
Laterale Toleranz mit Montagesystem -0,22 ... 0,22 °, (bezogen auf die Montagefläche)
Laterale Toleranz ohne Montagesystem -0,18 ... 0,18 °, (bezogen auf die Gehäuserückwand)
Winkelauflösung 0,36 °
Winkelbereich 190 °
Entfernungsauflösung 5 mm
Erfassungsbereich 0 ... 50 m
Erfassungswinkel 190 °
Scanrate 25 scans/s
Schutzbeschaltung Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -30 ... 20 %, Versorgung gemäß IEC 742 mit sicherer Netztrennung und Ausgleich bei Spannungseinbrüchen bis zu 20 ms gemäß EN 61496-1.
Stromaufnahme, max. 420 mA, (Netzteil mit 2,5 A verwenden)
Leistungsaufnahme, max. 10 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Absicherung 1,6 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 4 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 16 V
Schaltspannung low, max. 3 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 5 mA
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Schaltspannung high, min. 18 V
Schaltspannung low, max. 2 V
Schaltspannung, typ. 21 V
Spannungsart DC
Strombelastung, max. 250 mA
Lastinduktivität 1.000.000 µH
Lastkapazität 0,1 µF
Reststrom, max. 0,5 mA
Reststrom, typ. 0,005 mA
Spannungsabfall 3,2 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung high, min. 20 V
Schaltspannung low, max. 2 V
Schaltspannung, typ. 21 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Ansprechzeit 80 ms
Ansprechzeit 80 ... 640 ms
Art RS 232, RS 422
Funktion Datenübertragung
Konfiguration/Parametrierung über Software
Service
Funktion Datenübertragung
Konfiguration/Parametrierung über Software
Service
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Sub-D
Polzahl 15 -polig
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses Sub-D
Polzahl 9 -polig
Abmessung (B x H x L) 140 mm x 148 mm x 135 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA, kratzfest beschichtet
Nettogewicht 2.000 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Montageplatte
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 5 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Bedienelemente PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse II
Zulassungen TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
US-Patente US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
3D-CAD Modell - RS4-4E - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurations-/Diagnosesoftware - V 1.20 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Application Note - pdf
Datenblatt - pdf
Software Beschreibung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c TÜV NRTL US - pdf
Zertifikat - c CSA US - pdf