ROD4-08 plus

Laserscanner

Artikelnummer: 50106480

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie 4
beinhaltet Konfigurationssoftware RODplussoft
Applikation 3D-Objekterkennung
Konturvermessung
Sonderausführung Heizung
Staubunterdrückung
Warnausgang
Lichtquelle Laser, infrarot
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Messbereich 0 ... 25.000 mm
Erfassungswinkel 190 °
Scanrate 25 scans/s
Wiederholgenauigkeit 20 mm
Messzeit 40ms
Messwertauflösung 5 mm
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
Anzahl digitaler Schaltausgänge 4 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Ansprechzeit 40 ms
Art Ethernet, RS 232, RS 422
Anzahl Anschlüsse 4 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M16
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 14 -polig
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 140 mm x 148 mm x 167 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 2.300 g
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - V1.3.5 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Software Beschreibung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf