RK 93/4-60 S

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50000553

Sofort verfügbar

Serie 93
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Sonderausführung V-Optik
Betriebsreichweite 0 ... 0,06 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 0,065 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 0,6 W
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 250 Hz
Ansprechzeit 2 ms
Art des Anschlusses Normstecker
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 170 g
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk EN 60947-5-2 (deutsche Fassung)
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
EPLAN Makro - edz