RK 85/7-2000
Lichttaster energetisch
Serie | 85 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip |
Betriebsreichweite | 0 ... 2 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Versorgungsspannung UB | 230 V, AC/DC, -10 ... 10 % |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Relais, Öffner/Schließer |
Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
Schaltfrequenz | 20 Hz |
Art des Anschlusses | Normstecker |
Polzahl | 6 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 490 g |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | I |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |